Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-MR/ 5,0-PUR/C-1L-S SCO - 1548299

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, Csatlakozó döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, kapcsolva a következővel Z-dióda, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1548299
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356139588
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás