Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/8-L-PUR SCO FLK14/MCV3P - 1547928

Sensor-/Aktor-doboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, kódolás: A - standard, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: Van, pnp; gerincvezeték-csatlakozás: Hátoldali FLK-tüskesor és MINI COMBICON 270°, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Egyszerű PLC-rendszerkábelezés a hátoldali törzscsatlakozás révén
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1547928
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 271 (C-2-2017)
GTIN 4046356135528
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,324 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás