Csatlakozók - SACC-FR-5CON-PG 9-M SCO - 1543414

Csatlakozók, 5-pólusú, Aljzat döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábel-tömszelence Pg9, kábel külső átmérője 6 mm ... 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1543414
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 20 (C-2-2017)
GTIN 4046356097567
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,024 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás