Busz-rendszerdugasz - SACC-M12MS-8Q SH - 1543236

Busz-rendszerdugasz, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
  • Megbízható jelátvitel - 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1543236
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C-4-2015)
GTIN 4046356097390
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,045 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás