Beépíthető csatlakozók - SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - 1424241

Szenzor/aktor beépíthető dugaszolható csatlakozó, aljzat, 5 pólusú Device Net, M8-as, fal mögötti/csavaros szerelés M10-es rögzítő menettel, egyenes forrasztócsatlakozással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
  • Nagy átviteli biztonság: opcionális árnyékoló bekötés a házhoz, és reteszelés a nyomtatott áramköri lapon

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1424241
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 229 (C-2-2013)
GTIN 4046356712538
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,007 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás