Táp-vezeték - SAC-4P-M12MRS/10,0-PUR PE SH - 1424111

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, narancssárga RAL 2003, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Csatlakozó döntött M12, „T”-kódolású, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, váltakozó áramhoz, 12 A / 690 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 12 A és 690 V AC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1424111
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 294 (C-2-2017)
GTIN 4046356693158
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,485 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás