Táp-vezeték - SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSS PE SH - 1424096

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, narancs RAL 2003, matt, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, „T”-kódolású, kábelhossz: 1,5 m, váltakozó áramhoz, 12 A / 690 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 12 A és 690 V AC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1424096
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 294 (C-2-2017)
GTIN 4046356693011
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,248 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás