Hálózati kábel - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/1,0 - 1423071

Konfekcionált Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (tengerkék), RJ45-ös dugasz/IP20, RJ45-ös elfordított dugaszra/IP20, Line, hossza: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • RCM B+ típusú különbségiáram-felügyeleti készülékekhez használható
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1423071
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356566377
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,071 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás