Érintkezőbetét - HC-B10-I-TPT-F - 1423018

Érintkezőbetét, pólusszám: 10+PE, méret: B10, csatlakozások száma pólusonként: 2, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 500 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², alkalmazás: Teljesítmény

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A gyors
    műanyagprofilos kódoláshoz
  • jelentős időmegtakarítás vezetékcsatlakoztatáskor
  • Pólusonként kettős vezetőcsatlakozás
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1423018
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 537 (C-2-2017)
GTIN 4055626322711
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,062 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás