Táp-vezeték - SAC-4P-30,0-PUR/M12FSS PE SH - 1421684

Nincs elérhető kép

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, narancs RAL 2003, matt, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, „T”-kódolású, kábelhossz: 30 m, váltakozó áramhoz, 12 A / 690 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 12 A és 690 V AC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1421684
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626277707
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás