Táp-vezeték - SAC-3P- 9,0-PUR/FRS PE PPH DMG - 1421612

Táp-vezeték, 3-pólusú, PUR, fekete, Csatlakozó egyenes, a Aljzat döntött M12 SPEEDCON, „T”-kódolású, kábelhossz: 9 m, váltakozó áramhoz 16 A / 230 V-ig, Vevői változat, KL DMG PPH MODUL 2854889 KOMPLETT FELSZERELVE a szabad vezetékvégre

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 16 A és 230 V AC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1421612
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626390338
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás