Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M12Y/28X-9XM12F OD RI - 1421454

Nincs elérhető kép

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PE-X halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, M12-es Y-elosztó, külső alkalmazásokhoz, nemesacél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Az összes igénybe vett fém alkatrész korrózióvédett az 1.4404 típusú rozsdamentes acél alkalmazása révén,
  • Fölöttébb robusztus, olajnak, UV-fénynek és ózonnak ellenálló, ellenáll a -40 °C-tól + 105 °C közötti hőmérsékleteknek

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1421454
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626263922
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás