Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M12Y/28X-5XM12F OD RI - 1421453

Nincs elérhető kép

Szenzor-/aktor-kábel, 4 pólusú, PE-X halogénmentes, sötétszürke RAL 7021, egyenes csatlakozó dugó M12, B kódolású, egyenes aljzat M12, A kódolású, M12 Y elosztó, kültéri alkalmazásokhoz

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Robust throughout: resistant to oil, UV, and ozone, withstands temperatures from -40°C … +105°C 

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1421453
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CCA -
GTIN 4055626263915
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 316,000 g