Készülékház - HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM25-PLRBK - 1421382

Aljzat tokozat B16, hosszanti kengyellel, anyag: PA, védőfedél anyaga: PA, kábel-leágazások: 2, oldalsó, magasság: 84 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 2x M25, védőfedél: igen, Standard, 2 szűkítő adapterrel

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Csekély költségek a fém kivitel miatt
  • Csekély súly
  • Csekély kicsapódásveszély
  • A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
  • A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
  • abszolút korrózióálló
  • halogénmentes műanyag
  • Jelölőtábla, felerősíthető
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1421382
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7AAF -
Katalógus oldalszáma Oldal 618 (C_2_2019)
GTIN 4055626264998
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 248,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés