Készülékház - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - 1421356

Aljzat tokozat B10, keresztirányú kengyellel, anyag: PA, kábel-leágazások: 2, oldalsó, magasság: 74 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 2x M20, Standard, 2 szűkítő adapterrel

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Egy tömszelencenyílás zárt, de csavarhúzóval nyitható. Két műanyag szűkítővel, M32-ről M20-ra

Előnyei

  • rugalmas vezetékleágazási irány oldalra vagy egyenesen
  • Csekély költségek a fém kivitel miatt
  • Jelölési lehetőség 9 x 20 mm-es jelölőlappal
  • Csekély súly
  • Csekély kicsapódásveszély
  • A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
  • A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
  • abszolút korrózióálló
  • halogénmentes műanyag
  • Jelölőtábla, felerősíthető
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1421356
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7AAF -
Katalógus oldalszáma Oldal 608 (C_2_2019)
GTIN 4055626264882
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 172,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés