Készülékház - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM20-PLRBK - 1421355

Aljzat tokozat B10, hosszanti kengyellel, anyag: PA, védőfedél anyaga: PA, kábel-leágazások: 2, oldalsó, magasság: 74 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 2x M20, védőfedél: igen, Standard, 2 szűkítő adapterrel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Egy tömszelencenyílás zárt, de csavarhúzóval nyitható. Két műanyag szűkítővel, M32-ről M20-ra

Előnyei

  • Csekély költségek a fém kivitel miatt
  • Csekély súly
  • Csekély kicsapódásveszély
  • A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
  • A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
  • abszolút korrózióálló
  • halogénmentes műanyag
  • Jelölőtábla, felerősíthető
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1421355
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7AAF -
Katalógus oldalszáma Oldal 604 (C_2_2019)
GTIN 4055626264875
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 199,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés