Szenzor/aktor kábel - SAC-5P-3,0-500/M12FR FB - 1421003

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PVC, szürke RAL 7001, szabad vezetékvég, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, kábelhossz: 3 m, nemesacél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Egyszerűen tisztítható a speciális higiénikus kialakításnak köszönhetően,
  • A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1421003
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626250335
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás