Készülékház - HC-ADV-B24-HHWH-1STM25-MF-BK - 1420922

Lengő tokozat B24, Csavaros reteszelés, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 1, oldalsó, magasság: 93,7 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 1x M25, fokozott környezeti igénybevételek

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1420922
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7API -
Katalógus oldalszáma Oldal 645 (C_2_2017)
GTIN 4055626249216
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 405,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás