Készülékház - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420921

Lengő tokozat B16, Csavaros reteszelés, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 1, egyenes, magasság: 74 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 1x M25, fokozott környezeti igénybevételek

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1420921
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 644 (C-2-2017)
GTIN 4055626249209
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,280 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás