Beépíthető csatlakozók - SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/1,5 - 1420794

Beépíthető csatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, Csatlakozó, M12, T - Power, Fal alatti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 1,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1420794
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABQEAA -
GTIN 4055626244952
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 105,700 g
Vámtarifaszám 85366990
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás