Beépíthető csatlakozók - SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/4,5PE - 1420019

Beépíthető csatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, Aljzat, M12, S - Power, Fal alatti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 4,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
  • "S" kódolással véd a téves csatlakozástól
  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1420019
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABQEAB -
GTIN 4055626214436
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 306,500 g
Vámtarifaszám 85366990
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás