Fali átvezetés - QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - 1419982

Nincs elérhető kép

Fali átvezetés, QUICKON-csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, fekete, QUICKON-anya nélkül, kábelátmérő: 6 mm ... 10 mm, felerősítési menet: M20-as, egyes vezetékek (forrasztva), 2,5 mm², vezetékek egyenesen levágva, vezetékhossz: 0,15 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419982
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BF6ACB -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626199733
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 35,095 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás