Szenzor/aktor kábel - SAC-5P-M12MS/ 5,3-802 SN - 1419968

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, hegesztőszikra-álló, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, kábelhossz: 5,3 m, robotokhoz és kábelvezető láncokhoz, Vevői változat

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Rugalmas: a vezeték jó terhelhetősége az elcsavarodás és hajlítás tekintetében
  • A hegesztési szikrának ellenálló vezetéknek köszönhetően megbízható a karosszéria építésnél

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419968
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CDA -
GTIN 4055626198149
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 213,400 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás