Készülékház - HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL - 1419905

Lengő tokozat B16, hosszanti kengyelhez, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, változtatható, magasság: 60 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, Standard, menetes tömszelence-nyílás nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Lengő csatlakozóház tömszelence-csavarmenet nélkül

Előnyei

  • jó árnyékoló hatás elektromágneses zavarok esetén
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419905
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 647 (C-2-2017)
GTIN 4055626201283
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,212 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás