Érintkezőbetét - HC-Q03-I-CT-F - 1419897

Érintkezőbetét, pólusszám: 3+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², alkalmazás: Teljesítmény

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419897
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7ABJ -
Katalógus oldalszáma Oldal 507 (C_2_2017)
GTIN 4055626256160
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,200 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás