D-SUB csatlakozóház - CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 - 1419757

D-SUB csatlakozóház, védettség: IP20, anyag: Cink-présöntvény, kábelleágazás: döntött, készülékház mérete: 2, szín: fémesen fényes, Reteszelő horgos rögzítés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Könnyen szerelhető pattanórugós rendszer
  • Döntött vezeték-bevezetés
  • A fémkivitelnek köszönhetően mostoha ipari környezetben is jól használható
  • A nagy belső tér miatt különösen alkalmas speciális érintkezőket tartalmazó D-SUB dugaszolható csatlakozókhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419757
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABNADE -
GTIN 4055626188164
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 22,220 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás