Beépíthető csatlakozók - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - 1419726

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 17 pólusú, M12-SPEEDCON, fal mögötti/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m halogénmentes TPE érvezetékkel, 17 x 0,14 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
  • A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419726
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABQCDG -
Katalógus oldalszáma Oldal 44 (C_2_2017)
GTIN 4046356533577
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 36,000 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás