Táp-dugasz - SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M - 1419639

Táp-dugasz, 3-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, „S”-kódolású, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel-tömszelence Pg9, kábel külső átmérője 6 mm ... 8 mm, váltakozó áramhoz 16 A / 230 V-ig, 4. érintkező előbb érintkezik

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 16 A és 230 V AC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419639
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 286 (C-2-2017)
GTIN 4055626181776
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,023 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás