Készülékház-tömszelence - SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - 1419633

M12 menetes hüvely toleranciakiegyenlítő funkcióval, egyenes, THR-képes M12-es aljzatok érintkezőbetéteihez. 2,4 mm ... 3,2 mm-es előlapi falvastagságokhoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Tűréskiegyenlítő funkció a nyomtatott áramköri lap és a készülékház között
  • Megelőzi az erőhatásokat a forraszhelyeken
  • Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
  • Opcionális porttömítés védősapka nélkül

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419633
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ABQCCB -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4055626189604
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 8,610 g
Vámtarifaszám 79070000
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás