Csatlakozók - QPD P 5X1,5 5-10 BK - 1419505

mint az ábrán, csak fekete tokozattal

Csatlakozók, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 5, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, fekete, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 5 mm ... 10 mm, csatlakozójelölés: 1, 2, 3, 4, 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • praktikus - a dugaszok a berendezések gyors cseréjét teszik lehetővé, továbbá az előre szerelt vezetékekkel az üzembehelyezés is egyszerűbb

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419505
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF6BCA -
GTIN 4055626173115
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 47,000 g
Vámtarifaszám 85366990
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás