Táp-vezeték - SAC-4P-12,0-PUR/M12FST - 1419495

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, „T” kódolású, kábelhossz: 12 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: DC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 12 A és 63 V DC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419495
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626170497
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás