Fali átvezetés - QPD W 3X1,5 M20 0,35 BK B-S - 1419429

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, fekete, QUICKON anya nélkül, szerelőmenet: M20, Egyes vezetékek (ráhegesztett), 1,5 mm², egyenesre vágott erek, vezetékhosszúság: 0,35 m, Lábkiosztás: 1 = RD, 2 = BK, 3 = VT

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419429
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4055626173061
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,037 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás