Beépíthető csatlakozók - SACCBP-FS-5CON-M16/2,0-PUR SCO - 1419331

Beépíthető aljzat, árnyékolt, 5 pólusú, M12, A kódolású, fal alatti/csavaros szerelés M16 menettel, 2 m vezetékkel, 5 x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419331
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABQCED -
Katalógus oldalszáma Oldal 46 (C_2_2017)
GTIN 4046356533317
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 108,800 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás