Beépíthető csatlakozók - SACCBP-FS-4CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419302

Beépíthető aljzat, árnyékolt, 4 pólusú, M12, A kódolású, fal mögötti/csavaros szerelés M16 menettel, 1 m vezetékkel, 4 x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419302
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABQCED -
Katalógus oldalszáma Oldal 46 (C_2_2017)
GTIN 4046356533256
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 60,500 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás