Készülékház - HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - 1419278

Falra szerelhető tokozat D7, hosszanti kengyellel, anyag: PA, védőfedél anyaga: PA, magasság: 25,5 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, védőfedél: igen, Standard, csapos betétekhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419278
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 510 (C-2-2017)
GTIN 4055626160283
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,020 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás