Készülékház - HC-STA-D07-CHWS-1TTM25-EL-AL - 1419239

Toldó tokozat D7, hosszanti kengyellel, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 1, egyenes, magasság: 60,5 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: igen, 1x M25, Standard

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419239
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 511 (C-2-2017)
GTIN 4055626159720
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,038 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás