Készülékház - HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - 1419237

Lengő tokozat D7, hosszanti kengyelhez, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 1, oldalsó, magasság: 52,8 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: igen, 1x Pg11, Standard

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419237
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 509 (C-2-2017)
GTIN 4055626159706
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,033 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás