adatbusz-rendszerkábel - VS-MSDBPS-OE-93K-LI/5,0 - 1419161

Konfekcionált Sercos III kábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (héteres), RAL 3020 (piros), M12-es beépíthető dugasz, hátsó fali szerelés, SPEEDCON 4 pólusú a szabad kábelvégre, hosszúság: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
  • Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419161
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABQCEC -
Katalógus oldalszáma Oldal 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541077
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 222,000 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás