adatbusz-rendszerkábel - VS-MSDS-IP20-93G-LI/2,0 - 1419147

Konfekcionált EtherCAT® kábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (héteres), RAL 6018 (sárgászöld), M12-es dugasz, SPEEDCON, 4 pólusú az RJ45-ös dugaszra/IP20, hosszúság: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419147
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 314 (PC-2011)
GTIN 4046356540711
Vámtarifaszám 85444210

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás