adatbusz-rendszerkábel - VS-FSDBPS-OE-93G-LI/0,5 - 1419134

Konfekcionált EtherCAT® kábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (héteres), RAL 6018 (sárgászöld), M12-es beépíthető aljzat, hátsó fali szerelés, SPEEDCON, 4 pólusú a szabad kábelvégre, hosszúság: 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
  • Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419134
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 315 (PC-2011)
GTIN 4046356540599
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,059 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás