adatbusz-rendszerkábel - SAC-3P-M12MS/10,0-961/M12FR VA - 1419123

adatbusz-rendszerkábel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-pólusú, PVC, kék RAL 5015, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, kábelhossz: 10 m, Ex-környezetbe, rozsdamentes acél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419123
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CCG -
Katalógus oldalszáma Oldal 430 (C_2_2017)
GTIN 4046356541909
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 222,220 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás