adatbusz-rendszerkábel - SAC-3P-M12MS/20,0-961 VA - 1419096

adatbusz-rendszerkábel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-pólusú, PVC, kék RAL 5015, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 20 m, Ex-környezetbe, rozsdamentes acél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1419096
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 430 (C-2-2017)
GTIN 4046356541633
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,342 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás