Szenzor/aktor kábel - SAC-12P-MS/ 8,0-35T/FS SH SCO - 1418278

Szenzor/aktor kábel, 12-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, kábelhossz: 8 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Helymegtakarítás – magas pólusszámú csatlakozókkal
  • Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1418278
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CNA -
GTIN 4055626139975
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 771,900 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás