Hálózati kábel - NBC-M12MRD/ 5,0-93P/R4AQ - 1417983

mint az ábrán, azonban döntött dugasszal

Méretre szabott Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpárral, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021(tengerkék), M12-es dugasz RJ45-ös dugaszra/IP20, Line, hossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1417983
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CJI -
GTIN 4055626200491
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 268,000 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás