Csatlakozók - QPD P 4PE6,0 9-14 BKBK - 1417714

mint az ábrán, csak fekete tokozattal

Csatlakozók, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, fekete, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1417714
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF6BCC -
GTIN 4055626165684
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 109,900 g
Vámtarifaszám 85366990
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás