Szenzor/aktor kábel - SAC-4P- 5,0-PUR/FSB SCO - 1417639

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, B-kódolású, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1417639
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CCA -
GTIN 4055626119052
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 137,000 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás