Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M12MS/50-28X/FSSHOD HT - 1417632

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PE-X/PE-X halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 50 m, külső alkalmazásokhoz, nemesacél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1417632
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CJA -
GTIN 4055626118123
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3 596,000 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás