H-elosztó - QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK VPE40 - 1417608

Nincs elérhető kép

H-elosztó, 20 A

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

QUICKON H-elosztó, fekete, 4+PE pólusú, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, 9 mm ... 16 mm-es kábelátmérőhöz, zárócsavarral.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1417608
Csomagolási egység 40 db
Értékesítési kulcs BF6DCB -
Minimális rendelési mennyiség 40 db
GTIN 4055626117881
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 360,746 g
Vámtarifaszám 85366990
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás