Érintkezőbetétes modul - HC-M-08-GBIT-CT-M - 1417302

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 8, Dugasz, Krimpcsatlakozás, 50 V, 5 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², vezeték külső átmérője:5 mm ... 7 mm, alkalmazás: Adatok, krimpérintkezők nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1417302
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7ACE -
Katalógus oldalszáma Oldal 575 (C_2_2017)
GTIN 4055626112459
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 51,900 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás