RJ45 dugaszcsatlakozók - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A - 1417016

RJ45 dugaszcsatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: PA, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 23, kábelleágazás: egyenes, szín: közlekedési szürke A RAL 7042

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1417016
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABNAAA -
GTIN 4046356500548
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,500 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CH (Svájc)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás